LM2621EVAL

低输入电压,升压 DC-DC 评估模块

LM2621EVAL

立即订购

概述

Low Input Voltage, Step-Up DC-DC

特性
  • 1MHz Switching frequency minimizes board size
  • 0.1uA shutdown current maximizes battery life
  • Start-up at 1.1V; operational down to 0.65V
  • Step-up or SEPIC applications
  • MSOP-8 package - half the size of 8-Pin SO

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2621EVAL/NOPB — 低输入电压降压直流/直流评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LM2621EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频