LM2593HVEVAL
具有多种特性的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150 KHz 2A 降压电压稳压器评估模块
LM2593HVEVAL
概述
SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150 kHz 2A Step-Down Voltage Regulator, with Features
特性
- 3.3V, 5V, and adjustable output versions
- Adjustable version output voltage range, 1.2V to 57V ?4% max over line and load conditions
- Guaranteed 2A output load current
- Available in 7-pin TO-220 and TO-263 (surface mount) package
- Input voltage range up to 60V
- 150 kHz fixed frequency internal oscillator
- Shutdown/Soft-start
- Out of regulation error flag
- Error flag delay
- Low power standby mode, IQ typically 90 mA
- High efficiency
- Thermal shutdown and current limit protection
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
LM2593HVEVAL — 具有多种特性的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150 KHz 2A 降压电压稳压器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | AN-1207 LM2593HV Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 4月 24日 | |||
证书 | LM2593HVEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |