LM2557X-557XQUICK-CALC

LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

LM2557X-557XQUICK-CALC

下载

下载

计算工具

LM2557X-557XQUICK-CALC LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25574 42V、0.5A 降压开关稳压器 LM25574-Q1 42V、0.5A 降压开关稳压器 LM25575 6V 至 42V、1.5A 降压 DC/DC 开关稳压器 LM25575-Q1 42V、1.5A 降压开关稳压器 LM25576 4.5V 至 42V、3A 降压 DC/DC 开关稳压器 LM25576-Q1 42V、3A 降压开关稳压器 LM5574 75V、0.5A 降压开关稳压器 LM5574-Q1 75V、0.5A 降压开关稳压器 LM5575 6V 至 75V、1.5A 宽输入电压降压稳压器 LM5575-Q1 75V、1.5A 降压开关稳压器 LM5576 6V 至 75V、3A 宽输入电压降压稳压器 LM5576-Q1 75V、3A 降压开关稳压器

LM2557X-557XQUICK-CALC LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25574 42V、0.5A 降压开关稳压器 LM25574-Q1 42V、0.5A 降压开关稳压器 LM25575 6V 至 42V、1.5A 降压 DC/DC 开关稳压器 LM25575-Q1 42V、1.5A 降压开关稳压器 LM25576 4.5V 至 42V、3A 降压 DC/DC 开关稳压器 LM25576-Q1 42V、3A 降压开关稳压器 LM5574 75V、0.5A 降压开关稳压器 LM5574-Q1 75V、0.5A 降压开关稳压器 LM5575 6V 至 75V、1.5A 宽输入电压降压稳压器 LM5575-Q1 75V、1.5A 降压开关稳压器 LM5576 6V 至 75V、3A 宽输入电压降压稳压器 LM5576-Q1 75V、3A 降压开关稳压器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频