LM25119EVAL

用于 LM25119 的评估板

LM25119EVAL

立即订购

概述

The LM25119EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional dual output buck converter, employing the LM25119 Dual Emulated Current Mode Synchronous Buck Controller. The evaluation board is designed to provide both 3.3V and 1.8V outputs over an input range of 6.0V to 36V. Also the evaluation board can be easily configured for a single 3.3V, 16A regulator.

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25119 4.5V 至 42V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM25119EVAL/NOPB — 适用于 LM25119 宽输入电压双路同步降压控制器的评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 AN-2066 LM25119 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
证书 LM25119EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 AN-2112 LM25117 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频