LM25119-5119QUICK-CALC

LM(2)5119 快速入门计算器

LM25119-5119QUICK-CALC

下载

下载

计算工具

LM25119-5119QUICK-CALC LM(2)5119 Quick Start Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25119 4.5V 至 42V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器 LM25119Q 汽车级 4.5V 至 42V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器 LM5119 5.5V 至 65V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器 LM5119Q 汽车级 5.5V 至 65V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器

LM25119-5119QUICK-CALC LM(2)5119 Quick Start Calculator

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25119 4.5V 至 42V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器 LM25119Q 汽车级 4.5V 至 42V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器 LM5119 5.5V 至 65V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器 LM5119Q 汽车级 5.5V 至 65V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频