LM25037EVAL

用于 LM25037 的评估板 - 具有交流输出的双路 PWM 控制器

LM25037EVAL

立即订购

概述

The LM25037 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on push-pull topology to evaluate the LM25037 controller.

特性
  • Input Operating Range: 16 to 32V
  • Output Voltage: 5.0V
  • Output Current: 0 to 10A
  • Measured Efficiency: 88% @ 10A Load and 24V Input
  • Frequency of Operation: 250 kHz
  • Board Size: 3.5x2.25x0.05 inches (4 layers of 2 oz copper)
  • Load Regulation: 2%
  • Line UVLO (14V rising / 11V falling)

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25037 具有交替输出、工作温度范围为 -40°C 至 125°C 的 5.5V 至 75V、1.2A 栅极驱动器、双模式 PWM 控制器 LM25037-Q1 汽车类 5.5V 至 75V、1.2A 栅极驱动器、双模式 PWM 控制器,具有交替输出,-40°C 至 125°C
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM25037EVAL/NOPB — Evaluation Boards for LM25037 - Dual PWM Controller with Alternating Outputs

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1861 LM25037 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 5月 5日
证书 LM25037EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频