LM21305EVM

LM21305 评估板

LM21305EVM

立即订购

概述

The LM21305 is a full-featured adjustable frequency synchronous buck point-of-load regulator capable of delivering up to 5A of continuous output current. The device is optimized to work over an input voltage range of 3V to 18V and an output voltage range of 0.6V to 5V, making it suitable for wide variety of applications.

特性

Contents:

  • LM21305 evaluation board
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM21305 具有调频功能的 3V 至 18V、5A、电流模式同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM21305EVM/NOPB — LM21305 Evaluation Board

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 LM21305 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 7月 8日
证书 LM21305EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频