LAUNCHXL-RM42
Hercules RM42x LaunchPad 评估套件
LAUNCHXL-RM42
概述
Hercules RM42 LaunchPad 是一种价格低廉的评估平台,旨在帮助用户使用 Hercules 微控制器平台进行评估和开始开发。该 Launchpad 基于 Hercules RM42L432,这是一种基于双核锁步 ARM Cortex-R4 的 MCU,具有 12 位 ADC、采用可编程定时器引脚的 N2HET、eQEP、MibSPI 和串行通信接口等功能。
该 LaunchPad 已经使用 Hercules 安全 MCU 演示进行预编程,可以让用户轻松了解 Hercules MCU 平台的关键安全、数据采集和控制功能。
该 LauchPad 采用板载仿真功能进行编程和调试,并采用板载按钮、LED 以及环境光传感器和与 BoosterPack 兼容的标准 40 引脚扩展头,支持多种多样的插件模块以增加显示等功能。
请在我们的 LaunchPad 门户页上查找更多有关 LaunchPad、支持的 BoosterPack 和可用资源的信息!另请务必访问我们的 LaunchPad wiki http://processors.wiki.ti.com/index.php/Hercules_LaunchPad。
在此进一步了解 Launchpad 生态系统及您的 LaunchPad 上采用 BoosterPack 插件模块的不同应用。
特性
- USB 供电
- 板载 USB XDS100v2 JTAG 调试
- 板载 SCI 到 PC 串行通信
- 两个 LED
- 复位开关
- 环境光传感器
- 40 引脚 BoosterPack XL 插头
- 用于扩展头(未附带)的封装提供所有 MCU 引脚
- 通过 14 引脚 TI-JTAG 插头(未附带)实现外部高速仿真
- RM42L432 LaunchPad Evaluation board
- USB micro cable
- Quick Start Guide
立即订购并开发
LAUNCHXL-RM42 — Hercules RM42x LaunchPad 评估套件
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,确认是否能提供支持
- 数字信号处理器 (DSP)
- 基于 Arm 的处理器
- MSP430 微控制器
- C2000 实时微控制器
- 基于 Arm 的微控制器
- 信号调节器
- 毫米波雷达传感器
- Wi-Fi 产品
- 低于 1GHz 产品
- 数字电源隔离式控制器
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-R MCU
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
Sub-1GHz 无线 MCU
硬件开发
评估板
开发套件
发布信息
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.0.2 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新信息
- v20.0.2 is a maintenance release based on v20.0.1, with the following updates:
- Fixed XDS110 firmware update issue on some F28x LaunchPads
- Fixed issue with multi-root workspaces project debug launch failure
- Fixed issue with some C2000Ware example projects imported with broken links
- Various debug enhancements and bug fixes