J6PEVM577P

DRA7xP 评估模块

J6PEVM577P

来自 : SVTRONICS INC
立即订购

概述

DRA77xP/DRA76xP-ACD 是一个评估平台,旨在各 DRA77xP 和 DRA76xP JacintoTM 信息娱乐片上系统 (SoC) 之间实现扩展和重复使用。它的构建基于采用异构、可扩展架构的 Jacinto DRA77xP SoC ,该 SoC 包含两个 ARM Cortex-A15 微处理器单元、两个 Arm ® Cortex®-M4 处理子系统组合(每个子系统都具有两个 ARM Cortex 微处理器)、两个数字信号处理器 (DSPC66x),一个包括两个嵌入式视觉引擎 (EVE) 的 Vision AccelerationPac、包含 Imagination Technologies POWERVR™ SGX544 双核的 2D 和 3D 图形处理单元以及高清图像和视频加速器。此外,它还集成了诸多外设,包括基于 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、CSI2 接口、显示屏、控制器区域网 (CAN) 和千兆位以太网 AVB。

主 CPU 板集成了以太网或 HDMI 等关键外设。

请注意,该评估模块不包含电源,需要单独购买。需要符合以下规格的电源:

  • 12V 直流输出
  • 5A 输出
  • 正极内端子和负极外端子
  • 2.5mm 或 2.1mm 内径和 5.5mm 外径的母型圆柱,插入深度为 8.85mm

特性
  • 硬件
    • DRA77xP 处理器
    • 4GB DDR3L
    • TPS65917 + LP87565 电源管理 IC器件
    • 4GB eMMC
  • 软件
    • PROCESSOR-SDK-DRA7X
  • 连接
    • 千兆位以太网 (2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Micro SD 卡
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • 音频输入/输出
    • WiLink8 Q(连接器)
基于 Arm 的处理器
DRA745 适用于汽车信息娱乐系统和仪表组、具有图形和 DSP 的 1.2GHz 双核 Arm Cortex-A15 SoC 处理器 DRA746 适用于汽车信息娱乐系统和仪表组、具有图形和 DSP 的 1.5GHz 双核 Arm Cortex-A15 SoC 处理器 DRA74P 具有 ISP 并与 DRA74x SoC 处理器实现引脚兼容的多核 SoC 处理器 DRA750 适用于信息娱乐系统的 1.0GHz 双核 A15、双 DSP、扩展外设 SoC 处理器 DRA756 适用于信息娱乐应用的 1.5GHz 双核 A15、双 EVE、双 DSP 扩展外设 SoC 处理器 DRA75P 适用于信息娱乐应用、具有 ISP 并与 DRA75x SoC 实现引脚兼容的多核 SoC 处理器 DRA76P 适用于数字驾驶舱应用并具有 ISP 的高性能多核 SoC 处理器 DRA77P 适用于数字驾驶舱应用并具有扩展外设和 ISP 的高性能多核 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 SVTRONICS INC

立即订购并开发

评估板

DRA76XP-DRA77XP-TDA2PX-ACD-CPUBOARD — ACD CPU 板 – SVTronics P/N EVM577PBG-01-00-00

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRA77xP/DRA76xP-ACD CPU EVM Board User's Guide (Rev. A) 2018年 11月 26日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X 适用于 AM57x Sitara 处理器的 Processor SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

设计工具和仿真

计算工具
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 SVTRONICS INC.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。