ISO5500EVM
ISO5500EVM:隔离型 IGBT/MOSFET 栅极驱动器评估模块
ISO5500EVM
概述
ISO5500EVM 在用作电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。此电路板允许用户使用安装在电路板上的仿真 (10 nF) IGBT 负载来评估器件性能,或者在电路板上安装 IGBT 或 MOSFET(TO-247 封装),并使用 ISO5500 进行驱动。
特性
ISO5500 器件特性
- 最大峰值输出电流 2.5A
- 驱动 IGBT,最高达 Ic = 150 A,Vce = 600 V
- 电容隔离式故障反馈
- CMOS/TTL 兼容输入
- IGBT 软关闭
- 集成故障安全 IGBT 保护
- 高 Vce (DESAT) 检测
- 具有滞后的欠压闭锁 (UVLO) 保护
- 用户可配置函数
- 反相、非反相输入
- 自动复位
- 自动关断
- 宽 Vcc1 范围:3.0V 至 5.5V
- 宽 Vcc2 范围:15V 至 30V
- 工作温度:-40 C 至 125 C
- SO-16 封装
- +/- 50kV 典型瞬态抗扰性
- 6000V 峰值电压隔离
- 法规审批:UL、CSA、IEC/EN/DIN EN60747-5-2(680V 峰值工作电压)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | ISO5500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | ISO5500EVM User's Manual (Rev. A) | 2012年 11月 6日 |