ISO224EVM
ISO224 评估模块
ISO224EVM
概述
ISO224 评估模块 (EVM) 是 ISO224 的评估平台,后者是一款旨在用于电压测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。ISO224EVM 可支持用户探索 ISO224 器件的所有特性。ISO224EVM 还具有双极和单极差分到单端输出级。
特性
- 增强型隔离放大器:7kV 峰值、10kV 浪涌
- 固定增益为 0.25
- ±12V 输入范围
- 低增益误差和温漂
- 扩展的工业温度范围
变压器驱动器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ISO224EVM User's Guide | 2018年 6月 12日 | |||
证书 | ISO224EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 具有 ±12V 单端输入和 ±4V 差分输出的ISO224 增强型隔离放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 11月 27日 | |
数据表 | 具有 ±12V 单端输入和 ±4V 差分输出的ISO224 增强型隔离放大器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 6月 15日 |