ISO1042DWEVM

EMC 性能优异的 ISO1042DW 高速高性能隔离式 CAN 评估模块

ISO1042DWEVM

立即订购

概述

ISO1042DWEVM 是一款用于评估采用 16 引脚的宽体 SOIC 封装(封装代码 - DW)的 ISO1042 的高性能增强型隔离式 CAN 的评估模块。此 EVM 具有充足的测试点和跳线选项,支持使用最少的外部组件来评估相应器件。

特性
  • 高速且稳定的 EMC 隔离式 CAN
  • 宽电源和电平转换范围:2.25V 至 5.5V
  • 高信号传输速率:CAN FD 高达 5Mbps
  • 隔离层寿命 > 25 年
  • 适用于板载扼流/TVS 的标准封装
隔离式 CAN 收发器
ISO1042 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器 ISO1042-Q1 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的汽车类隔离式 CAN 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO1042DWEVM — EMC 性能优异的 ISO1042DW 高速高性能隔离式 CAN 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ISO1042DW Isolated CAN Transceiver Evaluation Module (Rev. A) 2018年 7月 9日
证书 ISO1042DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频