INA225EVM
用于 36 V 可编程增益、电流分流监控器的 INA225 评估模块
INA225EVM
概述
INA225 是一款电压输出分流监视器,此监视器能够在 0V 至 36V 共模电压范围之内感测分流器上的压降,且与电源电压无关。可通过使用 2 个外部增益选择引脚 GS0 和 GS1 来选择 4 种增益版本。这些引脚允许您选择 25、50、100 和 200 的增益。低偏移零漂移架构使得电流感测在分流器上的压降低至 10mV 满标,同时可确保高精度测量结果。INA225EVM 是用于评估 INA225 在各种信号、分流和电源条件下的性能的平台。此文档提供关于 INA225EVM 的总体概述,并提供使用该评估模块时需要考虑的特性和功能的一般性说明。
特性
- 跳线可选式增益 (25,50,100,200)
- 可选输入滤波器
- 允许在单向和双向应用中采用 INA225
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | INA225EVM User's Guide | 2014年 3月 7日 | |||
证书 | INA225EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |