HTFLASHEVM

HTFLASHEVM 评估模块

HTFLASHEVM

立即订购

概述

HTFLASHEVM 用于在极端环境下验证 SM28VLT32。出厂后的 EVM 可经受温度最高 200°C 的测试,但以下情况例外。去耦电容器需要从标准温度范围更换为额定 200°C 通孔组件。此操作用于在只需要室温协议开发的系统上节省电路板成本。提供了备选 BOM 数据,用于针对烤箱内的测试获取合适的 200°C 电容器。此外,让整个板曝露于烤箱温度之前,应该移除已安装引脚的塑料隔离器。

EVM 提供 100-mil berg 型引脚,用于连接 SPI 控制引脚(CS#、SO、SI、SCK)、FLCLK、WP#、HOLD# 和电源。除此之外,布局还为振荡器提供了空间,用于容纳独立的 12MHz 或频率更低的振荡器。

请注意:此 EVM 依据 RoHS 豁免 7(a) 取得了 RoHS 豁免

特性
  • 适合高温环境的 32 兆位闪存
  • 兼容串行外设接口 (SPI)(模式 0 和 3)
  • 3.3V 电源用于 IO,1.8 V 电源用于内核
  • 2M x 16 位字存取
  • 异步读取、写入和擦除操作
  • 12MHz 的最高时钟频率
  • 寿命:TBD 程序和擦除周期
  • 数据保留:1000 小时
  • ESD 保护:2kV HBM,500V CDM
  • 8mm x 20mm 14 引脚陶瓷封装
专用逻辑 IC
SM28VLT32-HT 带有串行外设接口 (SPI) 总线的 32 兆位高温闪存
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

HTFLASHEVM — HTFLASHEVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC464 — HTFLASHEVM, SM28VLT32-HT Software GUI

支持的产品和硬件
下载

SLVC464 HTFLASHEVM, SM28VLT32-HT Software GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 28 十一月 2012

校验和
产品
专用逻辑 IC
SM28VLT32-HT 带有串行外设接口 (SPI) 总线的 32 兆位高温闪存
硬件开发
评估板
HTFLASHEVM HTFLASHEVM 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc464 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc464/slvc464.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC464. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 HTFLASHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 Using the SM28VLT32-HT With Power Saving Features (Rev. A) 2013年 3月 27日
EVM 用户指南 HTFLASHEVM User’s Guide 2012年 11月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频