HOTSWAP-EFUSECALCULATORS
热插拔设计计算器工具
HOTSWAP-EFUSECALCULATORS
概述
创建热插拔和/或电子保险丝设计方案会涉及复杂的公式和计算。通过输入诸如输入电压范围、电流和输出电容等系统要求可简化流程,计算器将指导用户开发稳健的设计。该工具还可用于评估现有设计,或通过分析各种电路场景中的设计裕量来解决问题。
计算器名称
支持的器件
器件说明
LM25066/66A/66I/66IA
具有 PMBus 和 I/V/P/E 监控功能的 2.9V 至 17V 热插拔
LM5060/Q1
具有低静态电流的 5.5V 至 65V 高侧保护控制器
LM5064
具有 PMBus 和 I/V/P 监控功能的 -10V 至 -80V 热插拔
LM5066
具有 PMBus 和 I/V/P 监控功能的 10V 至 80V 热插拔
LM5066I
具有 PMBus 和 I/V/P/E 监控功能的 10V 至 80V 热插拔
LM5067
具有 SOA 保护功能的 -9V 至 -80V 热插拔
LM5069
具有 SOA 保护功能的 2.9V 至 17V 热插拔
TPS24710/11/12/13
具有 SOA 保护功能的 2.5V 至 18V 热插拔
TPS24720
具有 SOA 保护功能和模拟 IMON 的 2.5V 至 18V 热插拔
TPS2392/93
-20V 至 -80V 热插拔
TPS2490/1/2/3 和 TPS2480/1/2/3
TPS249x:具有 SOA 保护功能的 9V 至 80V 热插拔 TPS248x:具有遥测功能的 9V 至 36V 热插拔
TPS24750/51
2.5V 至 18V、12A 集成 FET 热插拔
TPS2350 和 TPS2394
具有电源选择器的 -12V 至 -80V 热插拔
TPS2390/91
-36V 至 -80V 热插拔
TPS2398/TPS2399
-36V 至 -80V 热插拔
TPS24770、TPS24771、TPS24772
具有 SOA 保护功能的 2.5V 至 18V 高性能热插拔TPS2474x 设计计算器TPS24740、TPS24741、TPS24742 2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器TPS2352x 设计计算器TPS23521、TPS23523、TPS23525 -48V 高性能热插拔和 ORing 控制器