EVM430-FR6989

MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

EVM430-FR6989

立即订购

概述

  • 1x EVM430-FR6989 Main board
  • 1x Sensor Board
  • 1x Motor Board
  • 1x Micro USB cable
  • 1x Quick Start Guide

MSP430 微控制器
MSP430FR5986 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、48KB FRAM、AES MSP430FR5987 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、AES MSP430FR5988 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、AES MSP430FR5989 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES MSP430FR59891 适用于流量计且具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、I2C 引导加载程序的旋转感应 MCU MSP430FR6987 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、AES、LCD MSP430FR6988 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、AES、LCD MSP430FR6989 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、LCD MSP430FR69891 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62230 采用 1x1.5 SON 封装、具有 DCS-Control 的 2MHz 超小型降压转换器

 

ESD 保护二极管
TPD2E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

 

USB 集线器和控制器
TUSB2046B 4 端口 USB 2.0 12Mbps USB 全速集线器 TUSB2046I 具有可选串行 EEPROM 接口的 4 端口 12Mbps USB 全速集线器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Getting started with water flow metering applications

了解详情

仅订购此硬件

评估板

EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 EVM430-FR6989 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 MSP430FR698x(1)、MSP430FR598x(1) 混合信号微控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 9月 21日
EVM 用户指南 EVM430-FR6989 Evaluation Kit User's Guide 2015年 1月 23日
应用手册 LC Sensor Rotation Detection With MSP430 Extended Scan Interface (ESI) 2014年 8月 28日

相关设计资源

硬件开发

子卡
CC1120EMK-169 CC1120 评估模块套件 169MHz

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
软件编程工具
FLOWESI-GUI 使用 ESIF 的流量计配置的 FlowESI GUI

参考设计

参考设计
TIDM-3LC-METER-CONV 适用于三个 LC 传感器的水表参考设计,采用扩展扫描接口 (ESI) TIDM-GMR-WATERMTR 采用 GMR 传感器的水表参考设计,使用扩展扫描接口 (ESI) TIDM-LC-WATERMTR 适用于采用扩展扫描接口 (ESI) 的两个 LC 传感器的水表参考设计 TIDM-OPTICALWATERMTR 采用光学传感器的水表参考设计,使用扩展扫描接口 (ESI)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频