EV2300-084

用于 Windows 的 bq2084 评估软件

EV2300-084

下载

概述

The Evaluation Software (EVSW) is a Windows application that works in conjunction with the bq2084 Evaluation Module (EVM). Also required, is the EV2300 USB interface board. This program provides a comprensive set of tools to allow easy evaluation of the bq2084 advanced gas gauge.

特性
  • Runs on Windows XP/2000/98/ME
  • SBS registers may be selectively scanned and logged
  • Data Flash constants may be edited on screen and saved to a file
  • Calibration screen provides fast and accurate calibration
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持软件

EV2300-084 bq2084 Evaluation Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ29312 二、三、四节锂离子或锂聚合物电池保护 AFE
电池电量监测
BQ2084-V143 符合 SBS v1.1 标准的电量监测计,可与 BQ29312A 一起使用 BQ2084-V150 符合 SBS v1.1 标准的电量监测计,具有 LED 延迟时间

EV2300-084 bq2084 Evaluation Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 22 十二月 2003
产品
电池监测器和平衡器
BQ29312 二、三、四节锂离子或锂聚合物电池保护 AFE
电池电量监测
BQ2084-V143 符合 SBS v1.1 标准的电量监测计,可与 BQ29312A 一起使用 BQ2084-V150 符合 SBS v1.1 标准的电量监测计,具有 LED 延迟时间

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频