EMBEDDED-PROGRAMMING

SimpleLink™ Wi-Fi® 嵌入式编程

EMBEDDED-PROGRAMMING

下载

概述

每个具有板载嵌入式 CC31xx/CC32xx 器件的产品也必须连接串行闪存器件。串行闪存必须经过格式化,并至少应使用含有所需软件更新和附加功能的 Service Pack 进行编程。对于 CC32xx,还必须对内部 MCU 处理器上运行的二进制映像进行编程。串行闪存编程有多个现有选项:

  • Uniflash – 一种基于 PC 的实用程序,用于进行所有操作、格式化、逐个文件编程以及映像制作和编程。通过 UART 进行内容编程。
  • 无线编程 – 通过网络连接提供内容。但是,这需要提前在生产过程中对串行闪存进行格式化。
  • 主机编程 – 提供一个 CC31xx SDK 示例,展示了从主机 MCU 对 Service Pack 进行编程以及选择性地对串行闪存进行格式化。但是,这仅适用于 CC31xx。

新的“嵌入式编程”是一个附加选项,它利用 Uniflash 的编程功能,但无需 PC。映像编程工具和源代码可供客户使用并作为参考,让他们能够实施自己的 PC 工具、在生产线上对外部编程器进行编程或将其嵌入到他们的产品中。此工具主要用于可能未连接 PC 但连接了嵌入式器件(例如,MCU、FPGA、DSP 等)以进行编程的一些生产线场景。请注意,此工具不用于替代 Uniflash。一些主要特性差异包括:

  • Uniflash 的功能多于纯粹的映像编程
  • 嵌入式编程仅实施了引导加载程序中提供的一部分选项。Uniflash 则使用了全部。
  • 在应用嵌入式编程前需要准备好映像,而此映像只能使用 Uniflash 创建。
  • 此嵌入式编程的源代码会提供给客户进行自定义实施。

有关更多信息,请参阅 CC31xx/CC32xx 嵌入式编程 Wiki 页面

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件编程工具

CC3X00EMBEDDEDPROG CC3100 和 CC3200 的嵌入式编程

CC3X00EMBEDDEDPROG CC3100 和 CC3200 的嵌入式编程

close
最新版本
版本: null
发布日期:
软件编程工具

CC3X20EMBEDDEDPROG CC3120 和 CC3220 的嵌入式编程

CC3X20EMBEDDEDPROG CC3120 和 CC3220 的嵌入式编程

close
最新版本
版本: null
发布日期:

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 CC3120 and CC3220 Simplelink™ Wi-Fi® Embedded Programming User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2018-6-29

相关设计资源

硬件开发

开发套件
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU
评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC31XXEMUBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 的高级仿真 BoosterPack CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

软件开发

软件开发套件 (SDK)
CC3100SDK SimpleLink Wi-Fi CC3100 软件开发套件 (SDK) CC3200SDK SimpleLink Wi-Fi CC3200 软件开发套件 (SDK) SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN
软件编程工具
UNIFLASH UniFlash 闪存编程工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持