DS125DF1610EVM

DS125DF1610EVM:9.8 至 12.5 Gbps 16 通道重定时器评估模块

DS125DF1610EVM

立即订购

概述

DS125DF1610EVM 用于轻松评估 DS125DF1610。用户需要通过 SMA 接口向 EVM 提供电源和高速流量。低成本的板载振荡器为 DS125DF1610 的 PPM 计数器提供了参考时钟,因此无需外部时钟设备。

通过纵向的 SMA 连接器,可以连接到 DS125DF1610 中的四路 2 输入高速传输与接收终端。因此,用户可以评估器件的接收和传输信号条件特性以及 4x4 模拟交叉点开关。

通过 SMBus 端口和 GUI 软件,用户还可评估其他特性,如集成式眼图监视器 (EOM)、信号发生器、PRBS 校验器和其他寄存器特性。

特性
  • 可通过 SMBus 端口编程
  • 支持 9.8 Gbps 至 12.5 Gbps 以及 2、4、8 分频数据速率
  • 4x4 模拟交叉点开关
  • 符合 IEEE 1149.1 和 1149.6 标准的 JTAG 端口
  • EVM 支持单电源(2.5V 或 3.3V)

 

注意事项
要申请 DS125DF1610 样片、数据表或 EVM,请在此处填写申请。
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS125DF1610 9.8 至 12.5Gbps 16 通道重定时器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS125DF1610EVM — DS125DF1610EVM:9.8 至 12.5 Gbps 16 通道重定时器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DS125DF1610EVM User's Guide (Rev. B) 2018年 9月 20日
证书 DS125DF1610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 DS110DF1610 8.5- to 11.3-Gbps 16-Channel Retimer 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2017年 6月 15日

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频