DRV8313EVM

DRV8313 评估模块

DRV8313EVM

立即订购

概述

The DRV8313EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in trapezoidal commutation.

特性
  • 8 to 60V supply voltage range
  • 2.5A peak / 1.75A continuous output per H-Bridge
  • InstaSPIN-BLDC software and GUI included (Windows 7 ONLY. Windows XP is not supported.)
  • Includes MSP430G2553 for signaling and control
  • EVM hardware supports Hall sensored BLDC operation (no software support)
  • Critical control and status signals brought out to test points
  • Option to interface DRV8313 from external Micro-controller
BLDC 驱动器
DRV8313 具有集成 FET、65V 最大电压、3A 峰值电流的三相电机驱动器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM2936 具有反向电压保护功能的 50mA、60V、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. Order the DRV8313EVM evaluation module
  2. Read the user guide

立即订购并开发

评估板

DRV8313EVM — DRV8313 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC465 — DRV8313 Software

支持的产品和硬件
下载

SLVC465 DRV8313 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 11 九月 2018
download DRV8313 Software (zip)  — 12997 K

校验和
产品
BLDC 驱动器
DRV8313 具有集成 FET、65V 最大电压、3A 峰值电流的三相电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8313EVM DRV8313 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc465 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc465e/slvc465e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC465. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8313EVM User Guide (Rev. A) 2018年 10月 18日
证书 DRV8313EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频