DRV8305-Q1EVM

DRV8305-Q1 汽车类三相电机栅极驱动器评估模块

DRV8305-Q1EVM

立即订购

概述

DRV8305-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8305-Q1 汽车电机栅极驱动器、TMS320F28027 电机控制微控制器和 CSD18540Q5B NexFET™ 功率 MOSFET 的 4.4V 至 45V、25A、三相电机驱动器和控制系统。利用该 EVM,可以对具有一系列广泛的测试点、接口和可配置性的 DRV8305-Q1 进行简单评估。


该 EVM 具有板载电池反向保护功能、由 TPS7B6933-Q1 LDO 提供的稳压 3.3V 电源、用于所有控制和反馈信号的接口插头以及板载 XDS100v2 仿真器。该 EVM 具有独立的直流总线和相位电压传感以及用于无传感器 BLDC 控制算法的独立低侧电流分流传感。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。


该 EVM 通过 MotorWare(使用 InstaSPIN-FOC 无传感器控制解决方案)提供主要软件支持,非常适合用于对 DRV8305-Q1 进行评估和利用该器件进行快速开发。

特性
  • 工作电源电压范围:4.4V 至 45V
  • 支持高达 25A 的连续输出电流
  • 为无传感器 BLDC 控制解决方案提供相位电压和电流反馈
  • 完整的无刷直流控制和驱动级
  • 板载 XDS100v2 仿真器

  • DRV8305-Q1 Evaluation Board
  • Micro-USB Cable

BLDC 驱动器
DRV8305-Q1 汽车类 12V 电池三相智能栅极驱动器(0 级和 1 级)

 

C2000 实时微控制器
TMS320F28020 具有 40MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28021 具有 40MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023-Q1 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026 具有 60MHz 频率、32kB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026F 具有 60MHz 频率、32KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027F 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027F-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV1117LV 1A 低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 DRV8305-Q1EVM
  2. 下载 DRV8305-Q1 评估模块用户指南(修订版 A)
  3. 按照 DRV8305-Q1 评估模块用户指南(修订版 A)中的说明操作

立即订购并开发

评估板

DRV8305-Q1EVM — DRV8305-Q1 汽车类三相电机栅极驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
固件

SLVC661 — DRV8305-Q1EVM Software

支持的产品和硬件
下载

SLVC661 DRV8305-Q1EVM Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 20 四月 2016
download DRV8305-Q1EVM Software (zip)  — 17216 K

校验和
硬件开发
评估板
DRV8305-Q1EVM DRV8305-Q1 汽车类三相电机栅极驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc661 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc661/slvc661.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC661. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8305-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016年 5月 2日
用户指南 InstaSPIN-FOC™ 和 InstaSPIN-MOTION™ (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2022年 9月 21日
证书 DRV8305-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块 DRV8305-Q1EVM DRV8305-Q1 汽车类三相电机栅极驱动器评估模块

参考设计

参考设计
TIDA-00643 4.4V 至 30V 15A 高性能无刷直流无人机螺旋桨控制器参考设计 TIDA-00645 单路 PWM 输入无刷直流电机控制 TI 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频