DAC8775EVM

DAC8775 评估模块

DAC8775EVM

立即订购

概述

DAC8775 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC8775 器件的功能和性能。DAC8775 是一款带有自适应电源管理的 16 位四通道可编程电流或电压输出数模转换器 (DAC)。此 EVM 是一款完整的评估套件,包括 PCB、SM-USB-DIG、USB 电缆以及与 Microsoft® Windows® XP 和 7/8/10 操作系统兼容的评估软件。

特性
  • 四通道 16 位可编程电流输出和电压输出
  • 自适应降压/升压电源管理
  • 单个宽电源电压范围:12V 至 36V
  • 输出电流范围:0mA 至 24mA、3.5mA 至 23.5mA、0mA 至 20mA、4mA 至 20mA、±24mA
  • 输出电压范围:0V 至 5V、0V 至 10V、±5V、±10V(所有范围均可配置或不配置 20% 的超量程)

  • DAC8775EVM circuit board
  • SM-USB-DIG platform
  • USB extender cable

精密 DAC (≤10MSPS)
DAC8775 16 位四通道可编程电流输出和电压输出数模转换器 (DAC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8775EVM — DAC8775 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

DAC8775EVM-SW — DAC8775 评估模块软件

评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC8775EVM-GUI — DAC8775EVM GUI Installer

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

DAC8775EVM-GUI DAC8775EVM GUI Installer

close
最新版本
版本: 1.1
发布日期: 01 八月 2023
lock DAC8775EVM.zip  — 333957 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
DAC8775EVM DAC8775 评估模块

发布信息

Fixed few minor bugs with Channel D controls

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DAC8775EVM User's Guide 2016年 12月 2日
证书 DAC8775EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频