IDE、配置、编译器或调试器
CC3XXXRADIOTEST
SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具
CC3XXXRADIOTEST
概述
SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具是一款基于 Windows 的软件工具,可用于在开发和认证期间对 SimpleLink Wi-Fi CC31xx 和 CC32xx 设计进行射频评估和测试。通过手动将无线电设置为发送或接收模式,该工具可提供低电平无线电测试功能。使用此工具需要熟悉并了解无线电电路理论和无线电测试方法的知识。
SimpleLink Wi-Fi CC31xx 和 CC32xx 器件专为物联网 (IoT) 打造,其中包含片上 Wi-Fi、互联网和稳固的安全协议,无需具备 Wi-Fi 经验就可以更快速地进行开发。更多有关 CC31xx 和 CC32xx 的信息,请访问 https://www.ti.com/simplelinkwifi。
特性
- 可与 SimpleLink Wi-Fi CC32xx LaunchPad 和 CC31xx BoosterPack 无缝配合使用
- 使用 4 线 UART 进行控制和通信
- 以封包化和连续模式传输 Wi-Fi 数据包
- 用于配置和显示的图形用户界面 (GUI)
- 通道、功率级别、传输速率、前导码类型、数据模式、数据包大小、数据包间的延迟、CCA 覆盖和传输模式下的目标 MAC 地址的用户定义配置
- 显示接收 Wi-Fi 数据包,包括有关已接收的有效数据包、FCS 错误数据包、地址不匹配数据包、管理帧的平均 RSSI、其他帧的平均 RSSI、RSSI 直方图和速率直方图的信息
- 读取器件 MAC 地址
- 读取器件组件版本
下载
IDE、配置、编译器或调试器