CC3200AUDBOOST

SimpleLink Wi-Fi CC3200 音频·BoosterPack

CC3200AUDBOOST

立即订购

概述

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 音频 BoosterPack 可借助 SimpleLink Wi-Fi CC3200 器件 上的数字音频外设 [I2S] 实现评估和开发。BoosterPack 可与 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) 配合使用。它包含 D 类功率放大器,可以驱动扬声器和超低功耗音频编解码器,即支持可编程音频处理的 TLV320AIC3254。扬声器、耳机和麦克风单独销售。SDK 中的示例应用需要两个 CC3200 LaunchPad 和 CC3200AUDBOOST 套件。应用包括:Wi-Fi 扬声器、门铃、婴儿监护系统、Wi-Fi 耳机、Wi-Fi 音频流和对讲机。

特性
  • 1 个麦克风
  • 1 个音频 3.5 单声道插孔
  • 2 个音频 3.5 mm 立体声插孔(入口和出口)
  • 使用终端块(立体声)的板载扬声器连接器
  • 板载音频编解码器 (TLV320AIC3254)
  • 板载 D 类音频功率放大器 (TPA2012D2)

  • SimpleLink Wi-Fi CC3200 Audio BoosterPack

Wi-Fi 产品
CC3200 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3200MOD SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 和物联网无线模块 CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3235SF 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU

 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2652RB 具有无晶振 BAW 谐振器的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU

 

扬声器放大器
TPA2012D2 具有可选增益的 2.1W 立体声、模拟输入 D 级音频放大器

 

音频编解码器
TLV320AIC3254 具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with TLV320AIC3254

了解详情
硬件和软件包

Get started developing audio applications with SimpleLink Wi-Fi

了解详情

仅订购此硬件

评估板

CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200 音频·BoosterPack

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
更多文献资料 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 Audio BoosterPack™Quickstart Guide 2022年 6月 3日
证书 CC3200AUDBOOST EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
用户指南 Audio BP User Guide (Rev. A) 2018年 8月 27日

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

软件开发

软件开发套件 (SDK)
CC3200SDK SimpleLink Wi-Fi CC3200 软件开发套件 (SDK) SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件(SDK) SIMPLELINK-CC2640R2-SDK SimpleLink™ CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth®

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频