CC3000BOOST-RD

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3000 Boosterpack 参考设计

CC3000BOOST-RD

设计文件

概述

该参考设计采用 CC3000 SimpleLink™ Wi-Fi,旨在与任何微控制器单元 (MCU) LaunchPad 评估套件(包括 MSP430 和 Tiva™ C 系列 LaunchPad)配合使用时,实现物联网 (IoT) 应用。我们的 BoosterPack 参考设计经过 FCC/IC/CE/TELEC 认证,因此您可轻松将 Wi-Fi 添加到 MCU 设计中。

特性
  • 使用简单的 Wi-Fi 配置方法(SmartConfig™ 技术)实现
  • 无关 MCU 的解决方案,且存储器容量非常低(低至 2K 闪存、251B RAM)
  • 可将 Wi-Fi 添加到任何应用的低成本解决方案
  • 提供入门详细信息、软件示例和文档、移植指南以及测试和认证详细信息等设计支持

 

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR161.PDF (229 K)

设计布局和元件的详细原理图

SWRC260.ZIP (342 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR162.PDF (176 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 CC3000BOOST-RD SimpleLInk Wi-Fi CC3000 Boosterpack Reference Design Test Data 2013年 9月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频