CC2540TPS62730EM-RD
CC2540 和 TPS62730 评估模块参考设计
CC2540TPS62730EM-RD
概述
CC2540EM DCDC VDD 的参考设计包括 CC2540EM DCDC VDD 模块的原理图和布局文件。参考设计演示了用于 CC2540 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现最佳射频性能,应该准确复制该参考设计。这是一个具有 SMA 天线连接器(便于射频输出与 50Ω 相匹配)的 4 层参考设计。此设计展示了用 TPS62730 DC/DC 转换器为 CC2540 供电的正确方法,这样可在工作模式下节约 30% 以上的电流。TPS62730 转换器由 CC2540 控制。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。