CC2538EM-RD

CC2538EM 参考设计

CC2538EM-RD

设计文件

概述

This 2.4 GHz RF Layout Reference Design demonstrates good decoupling and layout techniques for a low power RF device operating in the license free 2.4 GHz frequency band.

特性
  • Recommended PCB layout for optimum performance
  • PCB stackup
  • RF decoupling
  • PCB antenna and SMA connector
  • Discrete balun design
  • Component types and values
  • Component manufacturers

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR187.PDF (36 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR188.PDF (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRR113.ZIP (747 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2538具有 512kB 闪存和 32kB RAM 的 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS769具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

子卡

CC2538EMK — CC2538 评估模块套件

The CC2538 Evaluation Module Kit is an add-on kit for the CC2538DK and it contains two CC2538 evaluation module boards. The CC2538 evaluation modules can be used as reference modules for hardware and software prototyping and for verifying the performance of the CC2538 RF IC. In combination with (...)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频