CC2520EMK
CC2520 评估模块套件
CC2520EMK
概述
CC2520EMK 是用于 CC2520DK 的附带开发套件。完全独立的开发套件是 CC2520DK。CC2520EMK 开发套件由两个 CC2520EM 插入式模块和两根天线组成。CC2520EMK 只有与母板/主机板结合方可使用,这些母板/主机板通常是 CC2520DK 中包含的 SmartRF05EB 和 CCMSP-EM430F2618。此电路板还与 MSP430F5438 试验板兼容。
特性
它可以与 802.15.4 TIMAC、SimpliciTI 和 ZigBee 软件配合使用,也可用于专利 802.15.4 应用。
立即订购并开发
CC2520EMK — CC2520 评估模块套件
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
产品
MSP430 微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
接口适配器
子卡
文档
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新信息
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | CC2520EMK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
白皮书 | 6LoWPAN Demystified - 6LoWPAN Demystifed – A Low Power IP Mesh Network | 2014年 10月 28日 | ||||
数据表 | 2.4 GHz IEEE 802.15.4/ZIGBEE RF TRANSCEIVER 数据表 | 2007年 12月 19日 | ||||
勘误表 | CC2520 Errata note | 2007年 12月 19日 |