CAPTIVATE-PGMR

MSP430 CapTIvate MCU 编程器

CAPTIVATE-PGMR

立即订购

概述

MSP430 CapTIvate MCU 编程器可以单独使用,也可以作为 MSP CapTIvate™ MCU 开发套件的一部分,后者是一种采用电容式触控技术评估 MSP430FR2633 微控制器的简单易用的综合性平台。借助金属附加电路板,编程器/调试器板可与 BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™ 模块和 CAPTIVATE-METAL 电容式触控技术共同使用。编程器采用 EnergyTrace™ 技术,可借助 Code Composer Studio IDE 测量能耗。采用 CapTIvate 技术的 MSP MCU 是业界功耗最低的电容式触控 MCU,具有 10V rms 抗噪,并支持抗污、手套触控设计。

特性
  • 编程器板与 CapTIvate MCU 板兼容
  • 采用 EnergyTrace 技术,可借助 Code Composer Studio 测量能耗
  • 用于连接 CapTIvate MCU 板的 CapTIvate 编程接头
  • USB HID-Bridge 通信接口,可通过 UART 或 I2C 在目标和 PC 间轻松传输调试数据。

  • CAPTIVATE-PGMR CapTIvate Programmer Board
  • USB Micro Cable

MSP430 微控制器
MSP430FR2512 具有 4 个触摸 IO(4 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2522 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2532 具有 8 个触摸 IO(8 个传感器)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2533 具有 16 个触摸 IO(24 个传感器)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2632 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2633 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2672 具有 16 个 I/O(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 个 I/O、12 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2673 具有 16 个 I/O(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 个 I/O、12 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2675 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 个 IO、12 位 ADC、105C 的电容式触控 MCU MSP430FR2676 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 个 IO、12 位 ADC、105C 的电容式触控 MCU MSP430G2452 具有 8KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、计时器、SPI/I2C 的 16MHz MCU

 

USB 集线器和控制器
TUSB2046B 4 端口 USB 2.0 12Mbps USB 全速集线器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS735 具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Get started with capacitive touch applications with the CAPTIVATE-FR2676

了解详情
硬件和软件包

Design and develop capacitive touch applications with the CAPTIVATE-FR2676

了解详情

仅订购此硬件

硬件编程工具

CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate MCU 编程器

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 CapTIvate™ Technology Guide 2018年 1月 17日
数据表 MSP430F552x, MSP430F551x Mixed-Signal Microcontrollers 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 2020年 9月 11日
数据表 MSP430FR25x2 电容式触摸感应混合信号微控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 5月 19日
数据表 MSP430FR263x、MSP430FR253x 电容式触控感应混合信号微控制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 5月 19日
证书 CAPTIVATE-PGMR EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
数据表 MSP430F552x、MSP430F551x 混合信号微控制器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.P) PDF | HTML 2018年 10月 31日

硬件开发

开发套件
BOOSTXL-CAPKEYPAD MSP430 CapTIvate™ MCU 触控键盘 BoosterPack 插件模块

软件开发

应用软件和框架
MSPCAPTDSNCTR 适用于 MSP430™ 电容式感应 MCU 的 CapTIvate™设计中心 GUI

参考设计

参考设计
TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK MSP430FR2633 微控制器 CapTIvate 电子锁和键盘参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频