BQ77905EVM-707
bq77905 3 至 5 节串联电池高级堆叠式低功耗电池保护器评估模块
BQ77905EVM-707
概述
bq77905EVM-707 是用于低功耗电池保护器 IC bq77905 的评估板。bq77905 IC 支持 3-5S 电池配置并可以堆叠,能够轻松支持一整套 20 节串联电池。此外,bq77905 可实现一系列厂家可编程的电压、电流和温度保护,您可以在该 EVM 自身上找到旨在评估板性能的默认配置 (bq7790500)。bq77905 还针对放电和充电采用单独的过温阈值和欠温阈值(分别为 OTD、UTD 和 OTC、UTC),从而提高了灵活性。该 EVM 包含热敏电阻和分流器,有助于轻松地对过温和欠温情况进行仿真。通过直接和独立的 CHG/DSG 低侧 NMOS FET 驱动器实现 bq77905 电池组保护,该 EVM 包含用于演示电流控制的 FET。板上填充的 bq7790500 配置位于产品说明书中,您可以将其用作参考,如需任何定制配置,请联系您的 TI 销售助理以获取详细信息。
特性
- 适用于保护阈值和延迟的 bq7790500PW 配置
- 利用终端块可轻松进行连接,从而实现轻松原型设计
- 支持堆叠 EVM
- 板载充电 (CHG) 和放电 (DSG) FET
- 利用跳线(分流器)可轻松进行温度充电仿真(热或冷)
立即订购并开发
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2