BQ76200EVM-606

bq76200 100V 高侧双路 NCH FET 驱动器评估模块

BQ76200EVM-606

立即订购

概述

BQ76200EVM-606 是一款组装电路板,可展示具有电池组电压感应使能端的 BQ76200 高侧 N 沟道 FET 驱动器的运行情况。电路板加电后,可以将分流器置于一组接头上,以控制器件特性,通过电路板上的 FET 转换电流。通过螺丝接线端进行电源连接。还可使用接头引脚或端子块将电路板连接到 MCU 板或其他设备,以控制电流路径。

特性
  • 已组装的电路板,用于在 10V 至 70V 范围内展示 BQ76200
  • 通过 FET 进行最高 15A 的示例电流控制
  • 通过螺纹接线端子进行电流路径连接
  • 通过插头引脚或接线盒连接进行手动控制或外部控制
电池保护器
BQ76200 高侧 N 沟道 FET 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ76200EVM-606 — bq76200 100V 高侧双路 NCH FET 驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 bq76200EVM User's Guide 2015年 7月 27日
证书 BQ76200EVM-606 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频