BQ24160EVM-742
Bq24160EVM-742 Evaluation Module
BQ24160EVM-742
概述
bq24160/161/162A/63EVM 评估模块是一块完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、USB 供能的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。bq24160/161/163/168 将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节以及充电终止功能和电源路径管理集成到 QFN 封装中。
特性
- 用于 USB 输入和交流适配器的输入电源连接器
- 通过 I2C™ 接口提供可编程电池电压、充电电流、输入电流和状态
- 输入电压工作范围为 4.2V 至 10V (bq24160/161/163 EVM) 或 4.2V 至 6V (bq24168)
- USB 电压工作范围4.2V 至 6V
- 状态信号的 LED 指示
- 可用于测试用途的关键信号测试点。探针组装简便
电池充电器 IC
立即订购并开发
评估板
BQ24160EVM-742 — Bq24160EVM-742 Evaluation Module
TI.com 上无现货
支持软件
SLUC267 — bq2416xEVM software
SLUC267 — bq2416xEVM software
版本: 01.00.00.00
发布日期: 12 十二月 2011
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc267 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc267/sluc267.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC267. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | QFN-Packaged bq24160/161/162A/63EVM Evaluation Modules | 2011年 9月 27日 | |||
数据表 | BQ2416xx 具有电源路径管理功能和 I2C 接口的 2.5A、双输出、单芯开关模式锂离子电池充电器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2022年 8月 4日 | |
证书 | BQ24160EVM-742 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |