BQ24070EVM

BQ24070 评估模块

BQ24070EVM

立即订购

概述

The Texas Instruments bq24070EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24070 Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC in 3.5x4.5 mm2 QFN package. The EVM is a complete bq24070 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The performance of the EVM is optimized under a power supply of 5 V typically. Charge current is limited to 2 A.

特性
  • Typical input voltage: 5 V
  • Charge current limit: 2 A
  • Output regulation voltage: 4.2 V
  • OUT pin for AC conditions: regulated to 4.4 V
电池充电器 IC
BQ24070 具有电源路径、稳压输出为 4.4V 的单节 2A 锂离子线性电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24070EVM — BQ24070 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 BQ24070EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频