ADS42JB69EVM
ADS42JB69EVM 评估模块
ADS42JB69EVM
概述
ADS42JB69EVM 是一种评估模块 (EVM),可用于对德州仪器 (TI) 的 ADS42JB69 和 LMK04828 时钟抖动清除器进行评估。ADS42JB69 是一款 16 位、250 MSPS 的低功耗模数转换器 (ADC),拥有具备 JESD204B 接口的缓冲模拟输入和输出。该 EVM 具备变压器耦合模拟输入,可适应广泛的信号源和频率。LMK04828 提供一个超低抖动和相位噪声的 ADC 采样时钟,以及系统参考时钟和器件采样时钟,从而实现一套完整的 JESD204B 子类 1 计时解决方案。
ADS42JB69 和 LMK04828 通过一个易于使用的软件 GUI 进行控制,可针对各种使用情况进行快速配置。
ADS42JB69EVM 将直接连接到 Xilinx KC705 评估平台的 FMC 端口。IT 还拥有 ADS42JB69SEK,其中包括可以直接连接到 TSW1400EVM 数据采集卡的 ADS42JB69EVM 和 JESD204B 转换器卡。
特性
- 支持各种源和频率的灵活变压器耦合模拟输入
- 易于使用的软件 GUI 支持通过一个 USB 接口针对各种情况对 ADS42JB69 和 LMK04828 进行配置
- 使用高速数据转换器专业软件快速评估 ADC 性能
- 通过 JESD204B 转换器卡简单地连接至 TSW1400EVM 采集卡(参见 ADS42JB69SEK)或者直接连接至基于 FMC 的 Xilinx 开发平台
高速 ADC (≥10MSPS)
立即订购并开发
ADS42JB69EVM — ADS42JB69EVM 评估模块
SLAC544 — ADS42JBxx GUI v1p1 installer
SLAC544 — ADS42JBxx GUI v1p1 installer
产品
高速 ADC (≥10MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
高速 ADC (≥10MSPS)
超声波 AFE
射频收发器
射频接收器
射频发射器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | ADS42JB69EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | ADS42JB46, ADS42JB49, and ADS42JB69 Evaluation Module User's Guide (Rev. D) | 2017年 2月 8日 |