ADS1259EVM-PDK
ADS1259 性能演示套件
ADS1259EVM-PDK
概述
ADS1259EVM-PDK 是一套完整的评估/演示套件,它将 ADS1259EVM 与用作主板的基于 DSP 的 MMB0 主板组合在一起。提供了主板和 ADCPro™ 评估软件,可通过可用 USB 端口与个人电脑配合使用。此电路板组合能实现对 ADS1259 和 PGA280 的评估。
特性
- 评估软件易于使用,可适用于 Microsoft™ Windows XP 和 Windows 7 操作系统
- 包含范围、FFT 和直方图显示的内置分析工具
- 可将采集数据转化为文本文件
- 可对电路板设置进行全面控制
- 借助德州仪器 (TI) 最新提供的分析插件工具,可轻松进行扩展
Precision ADCs
立即订购并开发
ADS1259EVM-PDK — ADS1259 性能演示套件
ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software
GUI Installer
硬件开发
评估板
文档
Manifest
发布信息
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADS1259EVM and ADS1259EVM-PDK User's Guide (Rev. B) | 2016年 5月 14日 | |||
证书 | ADS1259EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | Industrial, 14kSPS, 24-Bit Analog-to-Digital Converter with Low-Drift Reference 数据表 (Rev. D) | 2011年 8月 26日 |