UCC21732QDWEVM-025

适用于 SiC/IGBT 的 UCC21732-Q1 汽车单通道隔离式栅极驱动器评估模块

UCC21732QDWEVM-025

立即订购

概述

UCC21732QDWEVM-025 是一个紧凑的单通道隔离式栅极驱动器板,可提供采用 150 x 62 x 17mm 和 106 x 62 x 30mm 封装的 SiC MOSFET 和 Si IGBT 电源模块所需的驱动电压、偏置电压、保护和诊断功能。此 TI EVM 以 5.7kVrms 增强型隔离驱动器 UCC21732 为基础,后者采用 SOIC-16DW 封装,具有 8.0mm 爬电距离和间隙。该 EVM 包含基于 SN6505B 的隔离式直流/直流变压器偏置电源。

特性
  • 10A 峰值分离输出驱动电流及可编程驱动电压
  • 5.7kVrms 增强型隔离式通道,可支持高达 1700V 的输入轨
  • CMTI > 100V/ns 的强大抗噪解决方案

  • Power modules not included

隔离式栅极驱动器
UCC21732 适用于 IGBT/SiC FET 且具有 2 级关断的 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC21732-Q1 适用于 IGBT/SiC FET 且具有 2 级关断功能的汽车级 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC21736-Q1 适用于 IGBT/SiC 且具有主动短路的汽车级 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC21737-Q1 适用于 SiC/IGBT、具有主动短路保护功能的汽车级 10A 隔离式单通道栅极驱动器 UCC21738-Q1 适用于 SiC/IGBT、具有有源短路保护功能的汽车级 10A 隔离式单通道栅极驱动器 UCC21739-Q1 适用于 IGBT/SiC MOSFET 且具有隔离式模拟检测的汽车类 3kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器

 

变压器驱动器
SN6505B 适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

 

监控器和复位 IC
TPS3700 用于过压和欠压监测的高电压 (18V) 窗口电压检测器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS709 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC21732QDWEVM-025 — 适用于 SiC/IGBT 的 UCC21732-Q1 汽车单通道隔离式栅极驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
设计工具

SLURAZ2 — UCC217xxEVM Design Files

支持的产品和硬件
下载

SLURAZ2 UCC217xxEVM Design Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 26 七月 2020
download UCC217xxEVM Design Files (zip)  — 5113 K

校验和
产品
隔离式栅极驱动器
UCC21710 适用于 IGBT/SiC MOSFET、具有 OC 检测和内部钳位的 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器
硬件开发
评估板
UCC21710QDWEVM-025 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管及电源模块的驱动和保护评估板 UCC21732QDWEVM-025 适用于 SiC/IGBT 的 UCC21732-Q1 汽车单通道隔离式栅极驱动器评估模块 UCC21750QDWEVM-025 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管及电源模块的驱动和保护评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluraz2 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluraz2/sluraz2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLURAZ2. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频