TPSM53604EVM

采用小型封装的 3.8V 至 36V 4A 降压电源模块

TPSM53604EVM

立即订购

概述

TPSM53604 评估板 (EVM) 经过相应配置,可在高达 4A 的电流范围内评估 TPSM53604 电源模块的运行。输入电压范围为 3.8V 至 36V。输出电压范围为 1V 至 7V。利用该评估板可轻松评估 TPSM53604 的运行。

特性
  • 3.8V 至 36V 输入电压范围
  • 输出电流高达 4A
  • 输出电压 1V 至 7V
  • 5mm x 5.5mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
TPSM53604 采用小型 5.5mm x 5mm x 4mm Enhanced HotRod™ QFN 封装、具有小尺寸的 36V、4A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM53604EVM — 采用小型封装的 3.8V 至 36V 4A 降压电源模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPSM53604EVM, TPSM53603EVM, and TPSM53602EVM (Rev. B) 2019年 12月 13日
证书 TPSM53604EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频