TPS54719EVM-152
TPS54719 评估模块
TPS54719EVM-152
概述
The Texas Instruments TPS54719EVM-152 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54719 Synchronous Step-down Converter. The EVM operates from a 3V to 6V input and provides a 1.8V output at 7A maximum. The EVM features current mode control and a 500 kHz switching frequency.
特性
- 3.6V Input
- 1.8V Output
- 7A Output Current
- 500 kHz Switching Frequency
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | TPS54719 2.95V 至 6V 输入、7A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 4日 | |
证书 | TPS54719EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | TPS54719EVM-152, 7-A, Regulator Evaluation Module | 2012年 5月 9日 |