TPA6404Q1EVM

TPA6404-Q1 50W、2MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块

TPA6404Q1EVM

立即订购

概述

TPA6404Q1EVM 评估模块 (EVM) 展示了德州仪器 (TI) 的 TPA6404-Q1 集成电路。TPA6404-Q1 器件是一款采用 2.1MHz PWM 开关频率的四通道模拟输入 D 类音频放大器,以非常小的 PCB 尺寸实现成本优化的解决方案,可针对启停事件在低至 4.5V 的电压下全面运行,并可在高达 40kHz 的音频带宽下提供出色的音质。

此 TPA6404Q1EVM 支持 4 个 BTL 输出通道、4 个差分输入以及一个用于 GUI 驱动式评估和诊断的板载 USB-I2C 控制器。TPA6404Q1EVM 是一款完备的汽车 D 类模拟输入放大器,可用于评估并可实现完美的听觉体验。TPA6404Q1EVM 设计具有符合 CISPR25-L5 标准的 EMC 性能,因此可简化系统设计、降低开发成本并加快产品上市步伐。TPA6404Q1EVM 提供四个通道,在电源电压为 14.4V 时提供 27W 的输出功率(负载为 4Ω,THD+N 为 10%)和 45W 的输出功率(负载为 2Ω,THD+N 为 10%),在电源电压为 18V 时提供 40W 的输出功率(负载为 4Ω,THD+N 为 10%),而在电源电压为 16V 时提供 50W 的输出功率(负载为 2Ω,THD+N 为 10%)。与传统的 AB 类放大器解决方案相比,D 类拓扑可显著提高效率。输出开关频率高于 AM 频带,这样可以消除 AM 频带干扰并降低输出滤波器尺寸及成本。

特性
  • 支持 4.5V 至 18V 输入电源电压
  • 通过简单的 PPC3 GUI 驱动式接口来支持评估和诊断
  • 智能负载诊断功能,包括通过阻抗和相位响应实现高频扬声器检测的高级交流诊断功能
  • 4 个 BTL 输出通道和 4 个差分输入
  • 双面镀通孔铜质 4 层 PCB 布局
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

 

扬声器放大器
TPA6404-Q1 具有负载突降保护功能的汽车类 45W、2MHz、4 通道 4.5V 至 18V 电源模拟输入 D 类音频放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM1086 1.5A、29V 线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

 

立即订购并开发

评估板

TPA6404Q1EVM — TPA6404-Q1 50W、2MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPA6404Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2018年 2月 15日
证书 TPA6404Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频