TMDSLCD1EVM

1280x800 LCD 显示附件套件

TMDSLCD1EVM

立即订购

概述

1280 x 800 LCD 显示附件套件是一款用于 AM65x IDK (TMDX654IDKEVM) 的附加附件,增加了触摸和显示功能,适用于 HMI 和工业 PC 评估以及其他需要显示器的用例。1280 x 800 LCD 显示附件套件带有 AM65x EVM (TMDX654GPEVM),但也可以作为替代品单独出售。此 LCD 屏幕为 10.1" 显示屏,具有 WXGA 分辨率 (1280 x 800) 并支持 10 点电容式触摸。

特性
硬件

10.1" LCD 屏幕 (1280 x 800)

  • LCD screen with touchscreen controller
  • LCD flex cable to connect with compatible boards
  • Standoffs and straps to secure onto compatible boards
  • Documentation

基于 Arm 的处理器
AM6526 具有千兆位 PRU-ICSS 的双核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 AM6528 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F、千兆位 PRU-ICSS、3D 图形 AM6546 具有千兆位 PRU-ICSS 的四核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 AM6548 具有千兆位 PRU-ICSS 和 3D 图形的四核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM3670 用于超低电压电路的微型降压 DC-DC 转换器

 

LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65150 具有集成 VCOM 缓冲器的通用紧凑型 LCD 偏置电源

 

LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
DS25BR440 具有发送预加重和接收均衡功能的 3.125Gbps 四通道 LVDS 缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with mainline Linux or Android on the AM65 Industrial Development Kit (IDK)

了解详情

仅订购此硬件

评估板

TMDSLCD1EVM — 1280x800 LCD 显示附件套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 更多文献资料 1280 x 800 LCD Display Accessory Kit (Rev. C) 2019年 5月 7日
证书 TMDSLCD1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DRA80XMEVM DRA80xM 评估模块 TMDX654IDKEVM AM65x 工业开发套件 (IDK)

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM65X 适用于 AM65x Sitara™ 处理器的软件开发套件
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频