TMDSEMUPROTRACE

XDS560v2 PRO TRACE 接收器 – Spectrum Digital 出品

TMDSEMUPROTRACE

立即订购

概述

XDS560v2 PRO TRACE 接收器是 XDS560v2 系列高性能调试探针(仿真器)的最新型号,适用于 TI 处理器。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 PRO TRACE 接收器支持 XDS560v2 System Trace 系列所提供的相同功能(USB 版本USB 和以太网版本),并在其大型外部存储器缓冲区中增加了对内核引脚跟踪(指令和数据)的支持。此外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,可捕获处理器或内核执行的所有指令,从而分析嵌入式系统中难以发现的问题。此外,对于具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持内核和系统跟踪。

XDS560v2 PRO TRACE 接收器通过 MIPI HSPT 60 引脚或 TI 60 引脚连接器(通过所提供的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速连接 (480Mbps) 或以太网 10/100Mbps 连接到主机 PC。要在主机 PC 上运行,还需要 Code Composer Studio™ IDE 许可证。

XDS560v2 PRO TRACE 接收器套件包含:

  • 跟踪捕获盒(包含处理/存储器/接口单元)
  • 目标电缆和跟踪 JTAG 接头(包含信号缓冲单元)
  • 设置指南
  • MIPI HSPT 60 引脚至 TI 60 引脚转换器适配器
  • 12V/5.0A 电源
  • USB2.0 电缆
  • 以太网 CAT5 电缆
  • IEC 60320 C13 电源线,适用于美国 (NEMA 5/15)、欧洲大部分地区 (CEE7/7) 以及英国 (BS1363)

支持的器件:

  • 基本 JTAG 调试支持大多数 TI 微控制器(MSP430 除外)、所有无线 MCU、大多数 DSP(C54x、C62x、C67x 除外)以及所有 ARM 处理器
  • cJTAG 调试支持所有 CC26xx、CC2538 和 CC13xx 器件
  • DSP 处理器跟踪适用于 66AK2x、C66x、C645x 和 C647x 器件
  • ARM 处理器跟踪 (ETM) 适用于 AM437x、66AK2x、RM46x、RM57x、TMDS570LS31x/21x 和 TMS570LC43x 器件
  • 系统跟踪适用于启用系统跟踪的器件,例如 AM335x、AM437x、66AK2x、C66x、DM81x、AM38x
  • 有关特定器件跟踪功能的更多信息,请参阅其技术参考手册 (TRM)

您将需要:

  • 带有完整许可证或 90 天评估许可证的 Code Composer Studio IDE(不能使用免费有限许可证)
  • 达到 Code Composer Studio IDE 最低要求的主机 PC
  • 支持一种兼容型 JTAG 接头的目标板(MIPI HSPT 60 引脚或 TI 60 引脚)。

您可能需要:

  • 用于连接目标板、带有不同 JTAG 接头的适配器

发货信息:

  • 产品包装盒尺寸:510mm x 310mm x 160mm (20in x 12in x 6.0in)
  • 封装产品重量:2.5kg (5.5lb)

特性

XDS560v2 是 XDS560 系列高性能调试探针(仿真器)的最新型号,适用于 TI 处理器。在整个 XDS 系列中,XDS560v2 速度最快,功能最多,是用于调试 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的最全面解决方案。

XDS560v2 是 XDS560 调试探针系列中最先提供系统跟踪 (STM) 功能的一款,这种类型的跟踪可以通过捕获系统事件(例如处理内核的状态、内部总线和外设)来监控整个器件。大多数 XDS560v2 模型还提供系统引脚跟踪模式,在这种模式中,系统跟踪数据被送到 XDS560v2 内的外部存储器缓冲区 (128MB),因此能够捕获大量系统事件。系统引脚跟踪数据连接需要通过额外的接线连接 JTAG 连接器。

在 XDS560 调试探针系列中,XDS560v2 PRO TRACE 是提供内核引脚跟踪功能(指令和数据)的第二代产品,这种跟踪可以捕获内核执行的所有指令并将其发送到 XDS560v2 PRO TRACE 内的外部存储器缓冲区 (1GB)。内核引脚跟踪并不干扰系统的实时行为,而且可以捕获更多的指令。内核引脚跟踪数据连接需要通过额外的接线连接 JTAG 连接器。

为了支持所有类型的引脚跟踪(指令和系统),XDS560v2 的所有型号都提供标准的 60 引脚 MIPI HSPT 连接器作为与目标之间的主要 JTAG 连接。此外,所有型号都提供针对 TI 和 ARM 标准 JTAG 连接器的模块化目标适配器(提供的适配器因型号而异)。

XDS560v2 支持传统的 IEEE1149.1 (JTAG) 仿真和 IEEE1149.7 (cJTAG),运行时的 JTAG 接口电平为 1.2V 至 +4.1V。

与传统 JTAG 相比,紧凑型 JTAG (cJTAG) 有了重大改进,因为它仅需使用两个引脚即可支持所有功能,且可用于某些指定的 TI 无线连接微控制器中。

所有 XDS560v2 型号均支持 USB2.0 高速连接 (480Mbps) 或以太网 10/100Mbps,某些型号还同时支持二者。另外,某些型号支持 PoE(以太网供电),增加了灵活性。

XDS560v2 System Trace 单元与 TI 的 Code Composer Studio IDE 完全兼容。这一组合提供了完整的硬件开发环境,包含集成调试环境、编译器以及针对 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的完整硬件调试和跟踪功能(指定器件上)。

其他 XDS 产品:

Arm Cortex-R MCU
AM2732-Q1 具有 C66x DSP、以太网、功能安全和信息安全且频率高达 400MHz 的汽车类双核 Arm® Cortex-R5F MCU

 

工业毫米波雷达传感器
IWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1642 集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片工业雷达传感器 IWR6443 集成 MCU 和硬件加速器的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843AOP 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器

 

汽车毫米波雷达传感器
AWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1642 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR6843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

调试探针

TMDSEMUPROTRACE — XDS560v2 PRO TRACE 接收器和调试探针

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TMDSEMUPROTRACE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频