TIOS1015EVM

TIOS1015 数字输出 (SIO) 驱动器评估模块

TIOS1015EVM

立即订购

概述

借助 TIOS1015 EVM,用户能够评估 TI 的 TIOS101x 系列数字输出 (SIO) 驱动器。EVM 包括带片上 5V LDO 的 TIOS1015。由于该 EVM 在整个 TIOS101 系列中具有引脚对引脚兼容性,因此它还可以支持 TIOS101(无 LDO)或 TIOS1013 (3.3V LDO)。该 EVM 还能够测量包括 VCC、GND、OUT、EN 和 IN 等在内的众多信号,同时还能够通过板载电位器调整器件输出电流。此外,TIOS101 器件还可配置为 PNP、NPN 或推挽式输出。虽然 TIOS101 系列器件包括片上 ESD (IEC61000-4-2) 和浪涌保护,可消除任何 TVS 二极管或减小其尺寸,但该器件还是提供了这些二极管的焊盘以供修改之用,从而满足用户要求。

特性
  • 支持具有 5V LDO 的 TIOS101-5 数字输出驱动器
  • 单个 EVM 可支持 TIOS101-5、TIOS101-3 或 TIOS101 数字输出 (SIO) 驱动器
  • 可通过板载 POT 配置输出电流
  • 用于测量单个信号和监控活动的接头和 LED
  • 多个设置选项和可能的配置

  • TIOS1015EVM PCB

IO-Link 和数字 I/O
TIOS101 集成了浪涌保护功能的数字传感器输出驱动器 TIOS1013 具有集成浪涌保护功能和 3.3V LDO 输出的数字传感器输出驱动器 TIOS1015 具有集成浪涌保护功能和 5V LDO 输出的数字传感器输出驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TIOS1015EVM — TIOS1015 数字输出 (SIO) 驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules 2017年 7月 27日
数据表 具有集成浪涌保护功能的 TIOS10x 数字传感器输出驱动器 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 5月 20日
证书 TIOS1015EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频