TIDM-VOICEBANDAUDIO

采用 PWM DAC 的语音频带音频回放

TIDM-VOICEBANDAUDIO

设计文件

概述

此设计为低成本音频输出,基于生成 PWM 的计时器以及带放大器级的外部低通滤波器,适用于耳机或扬声器。音频数据存储在板载 SPI 闪存中。此设计提供含 Launchpad 直通代码的 PC GUI,用于向 SPI 闪存中加载音频数据。

特性
  • 轻松将代码集成到现有系统(所需的闪存小于 2kB)
  • 采用 BoosterPack 设计以方便使用 LaunchPad
  • 8 位 PWM DAC 回放,提供低成本滤波
  • 支持多种回放频率
  • 提供适合声音文件的外部 SPI 闪存空间
  • 附带 SPI 闪存加载软件
  • 提供耳机插孔或扬声器输出,并可进行音量控制
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU703A.PDF (3942 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRD63.PDF (408 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRD64.PDF (215 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRD61.ZIP (468 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC940.ZIP (297 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRD62.ZIP (354 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FG6425具有 64KB 闪存、10KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双 DAC、DMA、2 个运算放大器和 160 段 LCD 的 20MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FG6426具有 128KB 闪存、10KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双 DAC、DMA、2 个运算放大器和 160 段 LCD 的 20MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FG6625具有 64KB 闪存、10KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双 DAC、DMA、2 个运算放大器和 160 段 LCD 的 20MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FG6626具有 128KB 闪存、10KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双 DAC、DMA、2 个运算放大器和 160 段 LCD 的 20MHz MCU

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TPA301350mW 单声道 AB 类音频放大器

数据表: PDF
模拟开关和多路复用器

TS3A24159具有 1.8V 输入逻辑电平的 0.3Ω 导通状态电阻、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC941 Voice Band Audio Playback Using a PWM DAC Software

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 Voice Band Audio Playback Using a PWM DAC Design Guide (Rev. A) 2016年 2月 24日
技术文章 MSP430 MCUs: Testing...testing...1...2...1...2 PDF | HTML 2015年 4月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频