TIDM-THDREADING

用于能量监控的总谐波失真测定参考设计

TIDM-THDREADING

设计文件

概述

TIDM-THDREADING 参考设计在三相能量测量系统中实施电源质量分析。电源质量监控和分析在改善电网可靠性方面发挥的作用越来越大。此设计测量总计谐波失真 (THD)、监控电压骤降和骤升并测量相位之间的角度以帮助确定相序并防止意外的换相。此设计支持具有双向能流的网络计量系统的四象限能量测量。

特性
  • 针对电压和电流计算 THD
  • 以可编程的阈值级别记录电压骤降和骤升事件
  • 相位之间角度测量
  • 0.2 类精度的四象限能量测量
  • 完整能源库具有基本电压和电流、基本有功和无功功率、有功和无功电能、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB70A.PDF (2672 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJK3.PDF (59 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJK4.PDF (258 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJK6.ZIP (389 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBM2.ZIP (323 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJK5.PDF (457 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F67791A具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54060具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

EVM430-F6779 — EVM430-F6779 - 3 相电子电表 EVM

This EVM430-F6779 is a three-phase electricity meter evaluation module based on the MSP430F6779 device. The E-meter has inputs for three voltages and three currents, as well as an additional connection to setup anti-tampering. It allows a customer to test the new (...)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Total Harmonic Distortion Measurement For Energy Monitoring Design Guide (Rev. A) 2016年 3月 1日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD 具有增强型 ESD 保护和篡改检测功能的三相计量 TIDM-THREEPHASEMETER-F67641 0.5 类三相智能电表参考设计 TIDM-THREEPHASEMETER-F6779 具有篡改检测的副三相电表

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频