TIDM-SOLAR-ONEPHINV

C2000™ 光伏直流/交流单相逆变器

TIDM-SOLAR-ONEPHINV

设计文件

概述

此参考设计是一种数控、并网、单相、全桥直流/交流逆变器级,用于中央或串式光伏逆变器。它是 TIDM-SOLAR-DCDC 具有最大功率点跟踪 (MPPT) 的前端直流/直流转换器的配套产品。TIDM-SOLAR-DCDC 和 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 共同构成了用于中央或串式拓扑的光伏逆变器。C2000™ F28M35H52C 微控制器 (MCU) 是全桥直流/交流逆变器级的数字控制器,可高效操作逆变器级,同时实现基于以太网的远程逆变器控制和监测。逆变器输出并网,具有防孤岛保护。此设计实现了小于 5% 的总谐波失真 (THD) 和大于 96% 的满载效率,可从光伏装置中提取更多能量,减少逆变器中的不利散热并延长逆变器寿命。

特性
  • 实现对单相、全桥、并网、直流/交流逆变器的控制,并具有防孤岛保护功能
  • C2000™ F28M35H52C MCU 作为直流/交流逆变器的高性能控制器,执行高频控制回路来控制功率级并将输出馈入电网,同时实现基于以太网的远程逆变器控制和监测。
  • 高达 600W 的可选 120/220 VAC 输出功率,适用于全球光伏市场
  • 峰值效率超过 96% 且总谐波失真低于 5%,从而加强了能源提取并延长了逆变器寿命。
  • 光伏和数字电源软件库提供代码优化的构建块,以实现各种电源拓扑和算法,例如 MPPT 和软件锁相环 (PLL),用于设计定制的光伏逆变器。
  • 全功能参考设计包括软件、硬件设计文件、快速启动图形界面和分步文档。

注意:此电路板的软件包含在 controlSUITE™ 软件包中。安装后,导航至“Development Tools”->“Solar”部分下的“High Voltage Solar DC/AC Inverter Kit”。

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR753.PDF (1115 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR754.PDF (93 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC474.ZIP (327 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR755.PDF (703 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

F28M35H52C具有 250MIPS、1024KB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU

数据表: PDF
C2000 实时微控制器

F28M35H52C-Q1具有 250MIPS、1024KB 闪存的汽车类 C2000™ 双核 32 位 MCU

数据表: PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F28027具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28027-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 High Voltage Solar Inverter DC-AC Board EVM Quick Start Guide 2014年 9月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频