TIDM-SERVER-PWR-MON

单相位和 DC 仪表计量(服务器功率监视器)

TIDM-SERVER-PWR-MON

设计文件

概述

此设计采用 MSP430 MCU 实现高精度单相嵌入式计量应用。该 EVM 具有测量以下参数的内置支持:交流电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、电压 THD、电流 THD、基本电压、基本电流、基本功率、直流电压、直流电流和直流有功功率。它可以检测在直流或交流模式下工作的输入电压。它还具有补偿线阻和 EMI 滤波电容器效应的功能,以确保在将 EMI 滤波器连接到输入端时,电压和功率的读数与外部仪表的读数匹配。

特性
  • 测量有功功率、无功功率和视在功率以及功率因数,准确度超过 0.5%
  • 每 4 个交流周期或 80ms 更新一次读数
  • 将测量值自动报告给 UART
  • 支持交流与直流的自动切换和测量
  • 能够进行 EMI 电容器和线阻补偿
  • 无需单独进行直流校准
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU454A.PDF (6738 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAC6.PDF (339 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAC4.PDF (134 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAC7.PDF (124 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAC5.ZIP (295 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC597.ZIP (305 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAC8.ZIP (198 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430I2020具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存、1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430I2021具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430I2030具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存、1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430I2031具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430I2040具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存、1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430I2041具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

EVM430-I2040S — 用于辅助计量的 MSP430I240 评估板

该嵌入式计量(分电表/电表)EVM 基于 MSP430i2040 而设计。EVM 可直接连接至电源(或直流)和负载。它会测量负载的电气参数且测量结果可从 UART 端口处读取。该 EVM 配备了内置电源和独立的串行连接,方便用户快速开始在嵌入式计量应用中评估 MSP430-i2040。

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

支持软件

TIDC596 Single Phase and DC Embedded Metering (Server Power Monitor) Software

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Single Phase AC and DC Power Monitor Design Guide (Rev. A) 2014年 8月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频