TIDM-MSP-DALI

数字可寻址照明接口 (DALI)

TIDM-MSP-DALI

设计文件

概述

数字可寻址照明接口 (DALI) 标准定义了用于照明控制应用中的通用通信协议和物理接口标准。该设计采用现有的 TPS62260LED-338 EVM 和电平转换电路板以实施 DALI LED 器件类型控制机构。在 TPS62260LED-338 EVM 上找到的微控制器为 MSP430F2131。MSP430F2131 负责执行与 CPU 间的通信,而计时器资源主要用于控制淡出率和 LED 亮度。DALI 在 IEC 60929 中有具体的定义,并已在 IEC 62386 中进行了更新。包含 LED 器件类型是进行此更新的主要原因之一。

特性
  • 使用板载 MSP430 计时器实施 DALI 协议
  • 提供用于 MSP430 的 DALI 接口的 PHY 设计
  • 与 TPS62260LED-338 EVM 配合使用
  • 还提供 MSP430 G2 Launchpad 支持
  • 该参考设计已经过测试,并包含软件、硬件设计文件和文档
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLAR086.ZIP (41 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLAR087.PDF (20 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SPNC046.ZIP (178 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLAC612.ZIP (13 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLAC613.ZIP (5 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F2131具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器的 16MHz MCU

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62260采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Using MSP430 Value Line (Rev. A) 2012年 10月 18日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS62260LED-338 TPS62260LED-338 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频