软件
支持软件
采用电池供电的水表面临着一个挑战:在消耗尽可能少的电量的同时,持续测量水流量信息。本设计使用的 EVM430-FR6989 采用一个基于 MSP430 FRAM 的微控制器,该控制器可提供 100uA/MHz 有源模式电流和 450nA 待机模式电流,同时支持实时时钟功能,并集成了低功耗模拟和数字外设。此外,该 MCU 可提供几乎无限的写入寿命、快速/低功耗写入和数据灵活性。此参考设计演示了如何使用微控制器上的集成扩展扫描接口 (ESI) 来实现超低功耗(相对于采用外部电路的相同检测方法)。在水表设计中,如果耦合在 LC 旋转检测传感器(已提供)上,那么 ESI 会持续检测推进器的旋转情况,同时微控制器的其余部分处于低功耗模式。该设计通过使用 MSP430 MCU 中集成的 ESI 自动执行测量过程并减少 CPU 参与,这有助于降低总体功耗。
要购买套件,请参阅 EVM430-FR6989 页面。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Gas or Water Meter With 2 LC Sensors Design Guide | 2014年 8月 25日 | |||
技术文章 | Go differential to differentiate your precision design | PDF | HTML | 2016年 8月 11日 | |||
应用手册 | LC Sensor Rotation Detection With MSP430 Extended Scan Interface (ESI) | 2014年 8月 28日 | ||||
应用手册 | Method to Select the Value of LC Sensor for MSP430 Extended Scan Interface (ESI) | 2014年 8月 28日 |