TIDM-BLE-REEDMTR

使用磁簧开关和 BLE 的流量测量参考设计

TIDM-BLE-REEDMTR

设计文件

概述

TIDM-BLE-REEDMTR 是一种简明的单芯片参考设计,具有最少的组件数目,可将机械式水表或燃气表转变为智能计量表。此系统在待机模式中耗用电流小于 11uA,每 5 秒进行一次射频连接。总机械齿轮计数器可以被两个磁簧开关替代,因此避免了重新设计现有壳体的过程。磁簧开关由 CC2650 SimpleLink™ 无线 MCU 的低功耗传感器控制器引擎所控制。蓝牙低功耗 (BLE) 通信让用户可通过智能手机或 PC 在 10 米内随时读取计量表。此参考设计的软件包提供了对 CC2650 的快速设置以及用于 BLE 应用的定制配置文件。

特性
  • 在蓝牙已连接和广告模式中,待机电流均小于 11uA
  • 使用钮扣电池即可让系统运行 9 年
  • SimpleLink™ 蓝牙 CC2650 无线 MCU 提供适用于测量和通信的单芯片解决方案
  • 使用两个磁簧开关进行旋转检测
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB33.PDF (819 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJN1.ZIP (326 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJN2.PDF (91 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJN3.ZIP (85 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJN5.ZIP (791 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBM8.ZIP (173 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJN4.ZIP (1194 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCBM9 TIDM-BLE-REEDMTR Firmware

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Flow Measurement With Reed Switches and BLE Design Guide 2015年 12月 11日
应用手册 Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019年 1月 10日
应用手册 测量蓝牙低耗能功耗 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 7月 12日
更多文献资料 SimpleLink CC2650 Evaluation Module Kit Quick Start Guide 2015年 11月 5日
产品概述 SimpleLink Bluetooth Smart CC2640 Wireless Microcontroller 2015年 2月 10日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-LC-WATERMTR 适用于采用扩展扫描接口 (ESI) 的两个 LC 传感器的水表参考设计 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 超声波 TDC 流量计参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频