TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI

实现三相罗戈夫斯基线圈

TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI

设计文件

概述

此设计实现了高度集成的单芯片电量计量解决方案,支持 Rogowski 线圈电流传感器。其中提供了硬件和软件设计文件,以便计算多相电能计量的各种参数,例如 RMS 电流和电压、有功和无功功率及电量、功率因数和频率。通过增加对 Rogowski 线圈的硬件和软件支持,在从传统电流互感器进行迁移时,只需进行最小的硬件改动即可轻松与 Rogowski 线圈连接。Rogowski 线圈电流感应库实现了 Rogowski 输出的高效软件集成,使其成为三相电子计量的单芯片解决方案。软件包还包含虚拟应用,用于对硬件和软件进行快速轻松评估。

特性
  • 三相 0.5% 能量计量解决方案
  • 使用 Rogowski 线圈实现低成本隔离式电流感应
  • 软件集成解决方案 – 只需进行最小的硬件改动即可从现有基于 CT 的解决方案进行迁移
  • 电流感应不受 EMI 影响
  • 直流电流分量无影响
  • 电流测量无相移
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU474.PDF (560 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAY8.PDF (106 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAY9.PDF (206 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAZ0.ZIP (308 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC676.ZIP (323 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAZ1.ZIP (425 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54060具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F67791A具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Three Phase Rogowski Coil Based E-Meter Solution Design Guide 2014年 9月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频